Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 20 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Zubehörteil ist speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
S4-Materialnummer
199005689
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
36 mm
Gesamtgewicht
0,01 kg
Produktname
Socket
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kunststoffhülse, rund
Zapfen Durchmesser
20 mm