Zubehör
E-Drive Montageset
EAN:
4031582474398
Artikelnummer:
EDUZ740 fitting
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Das E-Drive Montageset ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätslösungen mit Rollen und wurde entwickelt, um eine si...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das E-Drive Montageset ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätslösungen mit Rollen und wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Montage von Elektroantriebssystemen zu ermöglichen. Dieses Montageset bietet Ingenieuren und Technikern alle notwendigen Komponenten und Befestigungselemente, die für die fachgerechte Installation von E-Drive-Systemen auf mobilen Plattformen mit Kastoren erforderlich sind. Das Set zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und präzise gefertigten Teile aus, die eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer gewährleisten. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine schnelle sowie fehlerfreie Montage ohne zusätzliche Spezialwerkzeuge. Das Zubehör erfüllt alle relevanten technischen Standards für Elektromobilitätsanwendungen und bietet damit eine sichere Lösung für professionelle Installationen in verschiedenen industriellen Einsatzbereichen.
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Montagesatz für Handbedieneinheit
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle