Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das E-Drive Batterieladegerät ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen und wurde entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Energieversorgung für mobile Systeme mit Rollen bereitzustellen. Dieses Ladegerät zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus und ermöglicht eine sichere Stromversorgung für batteriebetriebene Fahrzeuge und Geräte. Die Komponente ist optimal für den Einsatz in verschiedenen elektromobilen Anwendungen konzipiert und bietet eine benutzerfreundliche Bedienung. Mit seiner kompakten Bauweise und dem praktischen Rollensystem lässt sich das Gerät problemlos transportieren und positionieren. Das E-Drive Batterieladegerät erfüllt alle erforderlichen technischen Standards für die Elektromobilität und garantiert eine sichere sowie zuverlässige Funktion im professionellen Einsatz.
Batterieladegerät
Ladezeit
Für 11,6 Ah-Batterien ca. 6 Stunden
Artikelnummer
Artikelnummer
EDOZ512
EAN
4031582503593
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
E-Drive Batterieladegerät
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle