Zubehör
E-Drive Griffset
EAN:
4031582503968
Artikelnummer:
EDOZ300
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Das E-Drive Griffset ist ein Zubehör für Elektromobilitätsfahrzeuge mit Rollen und bietet eine ergonomische Grifflösung zur Verb...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das E-Drive Griffset ist ein Zubehör für Elektromobilitätsfahrzeuge mit Rollen und bietet eine ergonomische Grifflösung zur Verbesserung der Handhabung und Kontrolle während des Betriebs. Das Griffset wurde speziell für die Integration in bestehende Elektromobilitätssysteme entwickelt und ermöglicht dem Benutzer eine sichere und komfortable Bedienung des Fahrzeugs. Die Konstruktion des Zubehörs berücksichtigt ergonomische Anforderungen und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung bei der Steuerung des Fahrzeugs mit Rollen. Das E-Drive Griffset ist als hochwertiges Zubehörteil konzipiert, das die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit von Elektromobilitätsfahrzeugen erheblich verbessert und eine zuverlässige Lösung für professionelle und private Anwendungen darstellt.
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle