Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die E-Drive Batterie ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätslösungen mit Rollen, das als Energiespeichersystem konzipiert wurde, um mobile elektrische Antriebssysteme zuverlässig mit Strom zu versorgen. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine flexible und modulare Integration in verschiedene elektromobile Plattformen und bietet Ingenieuren eine robuste Lösung für die Energieversorgung von fahrbaren Systemen. Die Batterie ist speziell für den Einsatz in mobilen Anwendungen optimiert und gewährleistet durch ihre konstruktive Auslegung eine sichere Handhabung sowie einfache Montage an Fahrzeugen mit Rollen. Als Zubehör trägt die E-Drive Batterie zur Erweiterung und Optimierung bestehender Elektromobilitätssysteme bei und erfüllt die Anforderungen moderner technischer Standards für mobile Energiespeicherlösungen.
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Anschlussstecker
Plug-and-Play in Kombination mit unserem Batteriekabel
Maße
87 x 94,2 x 380 mm (B x T x H)
Gewicht
2,4 kg
Sicherheit
Schlüsselschalter zur Verhinderung unbefugter Verwendung
Integrierte Sicherung
20
Nennkapazität
11.6
Nennspannung
24
Artikelnummer
Artikelnummer
EDOZ212 11,6Ah
S4-Materialnummer
199066657
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
2,5 kg
Produktname
E-Drive Batterie
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
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Benutzerfreundliche Montage
Flexible Montage der Handbedieneinheit in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle