Zubehör
Puretech
EAN:
4031582438147
Artikelnummer:
Directional lock 4681/125-250 P63 XL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ergonomischer Tritthebel
Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystem...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Puretech Zubehör ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen, die speziell zur Ergänzung und Optimierung von Kastensystemen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0,27 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und dennoch robuste Lösung für verschiedene Anwendungen in der Materialhandhabung und Logistik. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die präzise Verarbeitung eine zuverlässige Funktionalität über längere Einsatzdauern gewährleistet. Dieses Zubehör eignet sich ideal für Anwender, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und optimale Leistung ihrer Lenkrollensysteme legen.
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
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller