Zubehör
Puretech
EAN:
4031582438123
Artikelnummer:
Directional lock 3641/125-200 P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Puretech Zubehör ist eine speziell entwickelte Komponente für Lenkrollen, die durch ihr geringes Gewicht von 0,26 kg eine op...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Puretech Zubehör ist eine speziell entwickelte Komponente für Lenkrollen, die durch ihr geringes Gewicht von 0,26 kg eine optimale Ergänzung für verschiedene Rollenanwendungen darstellt. Diese technische Lösung zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Rollensysteme, wodurch die Funktionalität und Leistung der Lenkrollen effektiv erweitert wird.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Besondere Merkmale