Zubehör
Schaft
EAN:
4031582438048
Artikelnummer:
B10-10x20 / 10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Lackierte Oberfläche
Der Schaft ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Stift mit Klemmring und Bund befestigt. Das Produkt weist eine Gesamt...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Der Schaft ist ein Zubehör für Lenkrollen und wird mittels Stift mit Klemmring und Bund befestigt. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 4,5 mm auf und hat ein Eigengewicht von 0,04 kg. Die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 60 kg erreicht. Dieses Zubehörteil ist für den Einsatz in Anwendungen konzipiert, die moderate bis mittlere Lasten erfordern, und bietet eine zuverlässige Verbindung durch die bewährte Befestigungstechnik mit Klemmring.
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
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen