Zubehör 400 mm
Rohr
EAN:
4031582438109
Artikelnummer:
PB400x100 tube
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Rohr ist ein Zubehör für Lenkrollen und stellt eine wesentliche Komponente für die Erweiterung und Anpassung von Rollensyste...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Rohr ist ein Zubehör für Lenkrollen und stellt eine wesentliche Komponente für die Erweiterung und Anpassung von Rollensystemen dar. Dieses Zubehörteil ermöglicht die flexible Verbindung und Montage verschiedener Rollenelemente und trägt zur Optimierung der Gesamtkonstruktion bei. Das Rohr zeichnet sich durch seine robuste Ausführung aus und ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert. Es bietet Ingenieuren die Möglichkeit, Lenkrollensysteme modular zu gestalten und an spezifische Anforderungen anzupassen. Die präzise Verarbeitung des Rohrs gewährleistet eine sichere und zuverlässige Funktion im Betrieb.