Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Montageplatte ist ein Zubehör mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement und dient der sicheren Montage von Lenkrollen. Das Befestigungssystem mit quadratischer Plattenform ermöglicht eine stabile und zuverlässige Anbringung an verschiedenen Untergrund- und Trägerkonstruktionen. Die quadratische Ausführung bietet optimale Lastverteilung und gewährleistet eine gleichmäßige Kraftübertragung auf die Montagefläche. Dieses Zubehörteil ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe technische Anforderungen an Stabilität und Dauerhaftigkeit.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
P400x100 2PL black
EAN
4031582461404
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Produktname
Montageplatte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Rad
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm