Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rohr ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als funktionales Verbindungselement in Kastensystemen. Es ermöglicht eine sichere und stabile Montage zwischen verschiedenen Komponenten und trägt zur Gesamtstabilität des Rollensystems bei. Das Zubehörteil ist für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Lösung für die Integration in bestehende Kastenkonstruktionen. Durch seine robuste Ausführung gewährleistet das Rohr eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PB260x85 tube
EAN
4031582438093
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Produktname
Rohr
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm