Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rohr ist ein Zubehör für Lenkrollen und stellt eine essenzielle Komponente für die Erweiterung und Anpassung von Rollensystemen dar. Dieses Zubehörteil ermöglicht die flexible Verbindung und Montage verschiedener Rollenelemente und trägt zur Optimierung der Gesamtkonstruktion bei. Das Rohr zeichnet sich durch seine robuste Ausführung aus und ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen konzipiert. Es bietet Ingenieuren die Möglichkeit, Lenkrollensysteme nach spezifischen Anforderungen zu konfigurieren und zu erweitern. Die präzise Verarbeitung des Rohrs gewährleistet eine sichere und zuverlässige Funktion im Betrieb.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PB200x50 tube
EAN
4031582438086
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Produktname
Rohr
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften