Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Zubehör Zeta ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen mit einer Gesamthöhe von 250 mm und einem Gewicht von 1,68 kg. Die Befestigungsplatte weist Abmessungen von 140 mm Länge und 115 mm Breite auf und ermöglicht eine sichere und stabile Montage. Dieses Zubehör wurde konstruiert, um optimale Kompatibilität und Funktionalität bei verschiedenen Lenkrollensystemen zu gewährleisten und erfüllt höchste technische Standards für industrielle Anwendungen.
Artikelnummer
Artikelnummer
Floorlock Ø200mm
EAN
4031582438277
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Bauhöhe
250 mm
Gesamtgewicht
1,68 kg
Produktname
Zeta
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Rad
Durchmesser
200 mm
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel