Zubehör 160 mm
Zeta
EAN:
4031582438260
Artikelnummer:
Floorlock Ø160mm
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Das Zubehör Zeta ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen mit einer Gesamthöhe von 210 mm und einem Gewicht von 1,64 kg. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Zubehör Zeta ist eine hochwertige Komponente für Lenkrollen mit einer Gesamthöhe von 210 mm und einem Gewicht von 1,64 kg. Die Befestigungsplatte weist Abmessungen von 140 mm Länge und 115 mm Breite auf und ermöglicht eine sichere und stabile Montage an verschiedenen Unterstrukturen. Dieses Zubehör wurde entwickelt, um optimale Funktionalität und Langlebigkeit in industriellen und kommerziellen Anwendungen zu gewährleisten.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel