Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,45 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
98 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
special-features-image
Besondere Merkmale