Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm bei einer Nabenlänge von 100 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h oder 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
TOP 085x100-Ø20 HL100
EAN
4031582331301
S4-Materialnummer
199832618
Kernattribute
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,59 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
100 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß