Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Nabe von 85 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet ist, welches eine lange Lebensdauer und zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, was es für verschiedenste industrielle Anwendungen und Transportaufgaben geeignet macht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
S4-Materialnummer
199832334
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,31 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz