Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199832338
EAN:
4031582330991
Artikelnummer:
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 105 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 110 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 800 kg bei 6 km/h oder 1000 kg bei 4 km/h. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz