Rad 82 mm
Novatech
Bestellnummer:
199839799
EAN:
4031582383836
Artikelnummer:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus Polyuret...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die eine Breite von 76 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 83 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Stahlkörper mit Eisenkomponenten bietet eine robuste Konstruktion, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 840 kg bei 6 km/h beziehungsweise 700 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale