Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 28 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 26 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 700 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
S4-Materialnummer
199830658
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6201
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
26 mm
Breite der Lauffläche
28 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
28 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)