Rad 82 mm
Novatech
Bestellnummer:
199806798
EAN:
4031582318647
Artikelnummer:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 100 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 96 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Stahlkörper mit Eisenkomponenten bietet eine robuste Konstruktion, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 640 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 800 kg. Diese Spezifikationen machen das Novatech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.