Rad 80 mm
Duratech
Bestellnummer:
199860864
EAN:
4031582365436
Artikelnummer:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 60...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 600 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß