Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad ist ein Lenkrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
POR080x34-Ø12
EAN
4031582419009
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß