Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm sowie einer Bohrung mit 12 mm Durchmesser für die Achsaufnahme. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Rollkäfige sowie für Ladeneinrichtungen und Displays und bietet damit eine vielseitige Lösung für verschiedene Transportanwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß