Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi in schwarz mit einer Breite von 30 mm. Das Rad verfügt über ein Stahlblech-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für verschiedenste Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment geeignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 70 kg erreicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,23 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager