Rad 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Artikelnummer:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Konstante Hitzebeständigkeit
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad für den Einsatz in Lenkrollen und verfügt über einen Durchmesser von 75 mm bei ei...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad für den Einsatz in Lenkrollen und verfügt über einen Durchmesser von 75 mm bei einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Der Radbody besteht aus thermoplastischem Kunststoff mit Hitzebeständigkeit, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 31 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 150 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in verschiedenen industriellen Umgebungen.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen