Rad 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
Artikelnummer:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Konstante Hitzebeständigkeit
Das Rad Duratech heat ist ein Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Der Rad...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Rad Duratech heat ist ein Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Der Radkörper besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 26,5 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Bohrung für die Achse hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen