Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 60 mm, eine Laufflächenbreite von 20 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager (RS/2RS) ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 100 kg bei 4 km/h und 80 kg bei 6 km/h erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4-Materialnummer
199830217
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
12 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
60 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Lager
Präzisionskugellager (RS/2RS)
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders