Rad 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Artikelnummer:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächen-Breite...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächen-Breite von 100 mm. Die Lauffläche besteht aus Luftreifen mit Blockprofil und bietet damit optimale Dämpfungseigenschaften und Verschleißfestigkeit. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über einen Polypropylen-Körper, der eine gute Chemikalienbeständigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm, während die Bohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 400 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedenste Transportanwendungen eignet.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften