Rad 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582461398
Artikelnummer:
PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm, das mit e...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächenbreite von 100 mm, das mit einem Luftreifen in Linienprofil ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 129 mm auf, während die Bohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad wird von einem Rollenlager gelagert und besteht aus Polypropylen als Grundmaterial. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 200 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich optimal für den Einsatz in Lenkrollen und bietet eine zuverlässige Performance bei verschiedenen Transportanwendungen.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften