Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 100 mm auf und bietet optimale Bodenhaftung sowie Stoßdämpfung. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 74 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Der Stahlblechkörper sorgt für hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedenste Transportanwendungen eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318203
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Gesamtgewicht
2,44 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Luftreifen, Blockprofil
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften