Rad 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Artikelnummer:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Luf...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 100 mm auf und bietet damit eine optimale Kontaktfläche für verschiedene Untergrundarten. Das Rad ist mit einem Stahlblech-Körper konstruiert und verfügt über ein Präzisionskugellager für eine präzise und langlebige Rotation. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm aufweist. Das Rad kann eine statische Last von bis zu 400 kg tragen und eine dynamische Last von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bewältigen, was es für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet macht.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften