Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil, die eine Breite von 100 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 74 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Der Stahlblech-Körper bietet eine robuste Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 10 mm und ermöglicht eine sichere Befestigung in Lenkrollen und Transportgeräten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
DQP400x100-Ø10 HL74 4PLY with axle
EAN
4031582438215
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Gesamtgewicht
2,67 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Luftreifen, Blockprofil
Achsloch Durchmesser
10 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften