Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Rad Puretech air ist ein hochwertiges Rad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Linienprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 100 mm auf und bietet optimale Dämpfungseigenschaften. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 74 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für präzise und langlebige Bewegungsabläufe sorgt. Der Achsbolzen hat einen Lochdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus robustem Stahlblech, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 200 kg erreicht. Das Rad ist somit ideal für verschiedenste Transportanwendungen geeignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Gesamtgewicht
2,45 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Luftreifen, Linienprofil
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
74 mm
Breite der Lauffläche
100 mm
Durchmesser
400 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften