Rad 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Artikelnummer:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Linienpr...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Puretech air Rad verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus Luftreifen mit Linienprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Das Rad aus Stahlblech ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 400 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Transportrollen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale