Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi in schwarz mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit Gleitlagern ausgestattet, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20,1 mm besitzt. Das Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment. Die statische Tragfähigkeit beträgt 360 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 180 kg erreicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
S4-Materialnummer
199038261
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,04 kg
Produktname
Puretech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Achsloch Durchmesser
20,1 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)