Rad 250 mm
Duratech
Bestellnummer:
199830850
EAN:
4031582320084
Artikelnummer:
MOP 250x80-Ø50 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Brei...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 80 mm. Der Radkörper besteht aus Superschweres Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 90 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 50 mm hat. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 11000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 5500 kg bei 6 km/h oder alternativ 6600 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimiert ist.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß