Rad 250 mm
Novatech
Bestellnummer:
199835104
EAN:
4031582329629
Artikelnummer:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Nabe von 60 mm Länge. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine präzise und langlebige Rotation gewährleisten. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 640 kg bei 6 km/h oder alternativ bei 800 kg bei 4 km/h, was flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.