Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Linienprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 50 mm auf und bietet damit eine optimale Kontaktfläche für verschiedene Untergrundarten. Das Rad ist mit einem Stahlblech-Körper konstruiert und verfügt über ein Rollenlager für eine reibungsarme Rotation. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 75 kg aufnehmen. Diese Spezifikationen machen das Puretech air Rad zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen mit moderaten bis hohen Anforderungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Gesamtgewicht
0,8 kg
Produktname
Puretech air
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
55 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Luftreifen, Linienprofil
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften