Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Aluminium-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und ist mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser versehen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 440 kg bei 6 km/h oder 550 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
S4 Materialnummer
199839136
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,17 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
special-features-image
Besondere Merkmale