Rad 150 mm
Puretech
Bestellnummer:
199065468
EAN:
4031582356694
Artikelnummer:
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus Vollgum...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, die eine Breite von 32 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 36,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und bietet damit eine robuste sowie langlebige Konstruktion. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8,3 mm. Das Puretech Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften