Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, die eine Breite von 34 mm aufweist. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm und ist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser versehen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für verschiedene Transportanwendungen und bietet eine zuverlässige Performance in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
S4-Materialnummer
199030733
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,25 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften