Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Supratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, die dynamische Belastbarkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Supratech
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager