Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Bohrung für die Achse hat einen Durchmesser von 8,4 mm. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 250 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Dauerhaftigkeit.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
S4-Materialnummer
199034267
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Temperaturbereich (Maximum)
280 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,34 kg
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
95 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8,4 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Metallic
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß