Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech heat Rad für Rollen besteht aus hitzebest­ändigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 35 mm bietet das Rad eine Nabenlänge von 45,5 mm und verfügt über eine Achsbohrung von 8 mm Durchmesser sowie eine Trockenlagerbuchse. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4-Materialnummer
199035370
Kernattribute
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Temperaturbereich (Maximum)
280 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (D)
90 Shore D
Material des Radkörpers
Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
45,5 mm
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Schwarz
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen