Supratech
50 - 160 kg

Thermoplastische Gummiräder

Basetech
35 - 200 kg

Polypropylenräder

Puretech
40 - 300 Kg

Gummiräder

Elastech
80 - 800 kg

Elastik-Gummiräder

Duratech
55 - 7500 kg

Polyamid-Räder

Maxtech
55 - 7500 kg

Polyamid-Räder

Novatech
100 - 10.000 kg

Gegossene Polyurethan-Räder

Ultratech
500 - 10.000 kg

Gegossene Polyurethan-Räder für starke Leistungen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung