Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 50 mm |
Radbreite | 10 mm |
Rückenloch | 10 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
50 mm
Radbreite
10 mm
Rückenloch
10 mm
Ausladung
20 mm
Störkreis-Ø
104 mm
Bauhöhe
56 mm
Tragfähigkeit
40 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12528
Eigengewicht
0.07 kg
Störkreisradius
52 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen
Zubehör
Varianten
Rollen
AA25PJI050L51-10
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus T...