Lenkrollen 125 mm
Alpha, 3479UFR125P70 L0-11

EAN:
4031582358223

Lenkrolle, zentral total feststellbarDie Feststellfunktion wird über einen Schaltnocken mittels eines Hebels ausgelöst. Der Hebel stellt sich automatisch in die Grundposition zurück. Schaltnockenbohrung längs zur Längsseite der Platte, SW11 mm, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 125 mm
Radbreite 40 mm
Plattenabmessung 105 x 85 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

125 mm

Radbreite

40 mm

Plattenabmessung

105 x 85 mm

Plattenlochabstand

80/77 x 60 mm

Plattenloch

9 mm

Ausladung

40 mm

Störkreis-Ø

205 mm

Bauhöhe

155 mm

Tragfähigkeit

250 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 80 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

1 kg

Störkreisradius

103 mm

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung