Lenkrollen 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

EAN:
4031582304411
Bestellnummer:
00065137GS

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager

Technische Daten

Laufverhalten
Fahrgeräusch
Verschleißbeständigkeit
Korrosionsbeständigkeit
Rad-Ø 100 mm
Radbreite 34 mm
Plattenabmessung 105 x 80 mm
Weitere technische Daten

Technische Daten

Rad-Ø

100 mm

Radbreite

34 mm

Plattenabmessung

105 x 80 mm

Plattenlochabstand

80/77 x 60 mm

Plattenloch

9 mm

Ausladung

40 mm

Störkreis-Ø

180 mm

Bauhöhe

128 mm

Tragfähigkeit

160 kg

Temperaturbereich

- 20 / + 80 °C

Norm

EN_12532

Eigengewicht

0.81 kg

Dom-Ø

75 mm

Störkreisradius

90 mm

Härte der Lauffläche

A 63 Shore

Rostfrei

Nein

Leitfähigkeit

Nein

Gehäuseart

Lenkrollen

Varianten

Rollen

3477UFR100P62 blue

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zw...

Rollen

3478UFR100P62 blue

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus ...

Anmelden


Registrierte Kunden




Neue Kunden

Registrierung