Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet zur Aufnahme der Abdeckung, Gehäuseabdeckung aus Polypropylen, RAL 9002 grauweiß, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 150 mm |
Radbreite | 32 mm |
Zapfen-Ø | 28 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
32 mm
Zapfen-Ø
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Ausladung
45 mm
Störkreis-Ø
240 mm
Bauhöhe
188 mm
Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich
- 20 / + 60 °C
Norm
EN_12530
Eigengewicht
1 kg
Dom-Ø
67 mm
Störkreisradius
120 mm
Härte der Lauffläche
A 87 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar